Z1105/d1xl1 | Vodilna puša | Vodilni elementi | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1105/d1xl1

Vodilna puša, drsna stran

Z1105/d1xl1

Sintrana kovina
ISO 9448-2/DIN 9831-1
C00

Izbira različice izdelka

d2 Tol.d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
22 -0,004 11 23 Z1105/11x23
22 -0,004 11 30 Z1105/11x30
22 -0,004 11 37 Z1105/11x37