Z11/l1xd1 | Vodilna puša | Vodilni elementi | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z11/l1xd1

Vodilna puša, headed

Z11/l1xd1

690 +70 HV 30
1.0401
~ DIN 16716-E

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Pos1 Typ k1 a1 l2 d4 d3 l1 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
- 1 3 - 9 16 14 9 9 Z11/9x9
- 1 3 - 9 16 14 9 10 Z11/9x10
Z67/14x1 1 3 5,5 12 16 14 12 9 Z11/12x9
Z67/14x1 1 3 5,5 12 16 14 12 10 Z11/12x10
Z67/14x1 1 3 10,5 17 16 14 17 9 Z11/17x9
Z67/14x1 1 3 10,5 17 16 14 17 10 Z11/17x10
Z67/14x1 1 3 15,5 22 16 14 22 9 Z11/22x9
Z67/14x1 1 3 15,5 22 16 14 22 10 Z11/22x10
Z67/14x1 1 3 20,5 27 16 14 27 9 Z11/27x9
Z67/14x1 1 3 20,5 27 16 14 27 10 Z11/27x10