CimatronE | HASCO Portal
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
CimatronE

CimatronE je rešitev CAD/CAM za izdelovanje orodij in kalupov. Sistem nudi kompletno pot skozi celoten proces nastajanja izdelka – od ocene projekta in konstruiranja ter izdelave do dobave. Programska oprema konstruktorjem omogoča hitro, nezapleteno snovanje kalupov s pomočjo vnaprej konfiguriranih kompletov plošč. Z uporabo standardnih oz. uporabniško definiranih kataloških delov je konfiguriranje in nalaganje zasnove kalupa zaključeno v nekaj minutah.

Za to je potrebnih le nekaj korakov: Najprej se naloži popolna zasnova kalupa v skladu z izbranim kataloškim standardom. Tega je mogoče spremeniti v vsaki fazi konstrukcijskega procesa, ki sledi. Da bi bilo mogoče izpeljati individualne, specifične modifikacije in razširitve, je v sistem integriran modul za normalije HASCO, v obliki obsežne kataloške knjižnice. Na ta način je v praksi mogoče hitro in prilagodljivo ustvariti posamezne zasnove kalupov.

O podjetju 3D Systems Software:
3D Systems Software GmbH je podjetje družbe 3D Systems, ki je vodilni ponudnik celotnih rešitev od oblikovanja do proizvodnje. S programskima rešitvama CimatronE in Virtual Gibbs® podjetje ponuja zmogljiva orodja za digitalno izdelavo. S programom CimatronE se podjetje osredotoča na sistemsko uporabo, ki je naravnana posebej na izdelovalce orodij in kalupov ter izdelovalce delov. Aplikacija je naravnana na optimizacijo proizvodnega procesa, skrajšanje dobavnih časov izdelkov in s tem na občuten dvig konkurenčnosti podjetij strank.

 

 



HASCO split mould kit as a parametrised data set from a customer

The mouldmakers at Eugster AG like to use HASCO split mould kits for demoulding complex injection moulded parts. The range of plastic types to be processed extends from high-temperature grades, via PEEK, right through to filled materials.

On the HASCO split mould kits, the inclined bolts are held in separate guides at the base of the splits – this ensures a particularly homogeneous and linear distribution of force and hence a harmonious movement. Malfunctions due to tilted splits are thus excluded right from the start.

The individual components of the split mould kit have been parametrised under Cimatron by designer Thomas Felber at Eugster AG and made available to us. Changing the size of the mould, which previously necessitated a virtually complete redesign, can now be performed at the push of a button. The model is fully scalable. All the parametrised data for the complete mould unit is currently available to all users here.