TopSolid | HASCO Portal
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
HASCO TopSolid Library – večja storilnost na področju temperiranja

Proizvajalec normalij HASCO in ustvarjalec programske opreme Missler skupaj ponujata učinkovite rešitve konstruiranja na področju izdelovanja orodij in kalupov. Razvojni in konstrukcijski procesi bodo znatno poenostavljenim konstruktorjem ponudili obsežne možnosti.
Modul za normalije HASCO je integriran v programsko opremo TopSolid 7 in ga je kot aplikacijo 3D CAD mogoče brezplačno prenesti. Programska oprema in modul znatno olajšata izdelavo 3D konstrukcij za orodja za brizgalno litje.
Servisni paket TopSolid V7.9 Service Pack 5 predstavlja obsežno posodobite knjižnice HASCO na področju temperiranja. Vanj so vključene številne dodatne normalije. Elemente za temperiranje je mogoče z orodjem TopSolid CoolingTool  preprosto integrirati v konstrukcijo.

Modul za normalije HASCO obsega velikosti orodij od 095 x 095 mm do 796 x 996 mm z ustreznim priborom. Poleg tega so uporabnikom na voljo parametrične nadgradnje z orodjem za razne konstrukcije.
Dodatno okolje za obdelavo normalij pospeši kasnejšo sestavljanje CAM; integracija kosovnega seznama poenostavi izračun orodja in omogoča neposredno naročanje iz sistema pri podjetju HASCO.

O podjetju Missler Software:
Podjetje Missler Software je razvijalec in ponudnik programskih rešitev TopSolid CAD/CAM/ERP za izdelavo strojev in orodij. Podjetje neprestano vlaga v raziskave in razvoj integriranih programskih rešitev. Podjetje Missler Software je bilo ustanovljeno leta 1984 in danes po vsem svetu izvozi več kot 60 % svojih programskih rešitev prek omrežja, ki je veliko več kot 80 VAR.