Preprostejša uporaba HASCO CAD podatkov, s posodobitvijo CADClick
Z novo razširitvijo VISI HASCO podjetja MECADAT AG je mogoče z dvema klikoma hitro in enostavno prenesti normalije HASCO konstrukcije VISI v digitalni katalog podjetja HASCO. Digitalni katalog služi kot program za naročanje, izračun in informiranje.
Modul za normalije HASCO obsega velikosti orodij od 095 x 095 mm do 796 x 996 mm z ustreznim priborom. Na voljo so parametrične in uporabniško določene nadgradnje z orodjem. Dodatno okolje za obdelavo normalij pospeši kasnejšo sestavljanje CAM, integracija kosovnega seznama pa poenostavi izračun orodja in s tem tudi neposredni postopek naročanja.
Programska oprema VISI je eden od najbolj razširjenih sistemov CAD/CAM na področju izdelovanja orodij in kalupov. Odlikuje se po zmogljivih programskih funkcijah. Pogledi in koraki za podrobne liste z risbami se lahko ustvarijo samodejno. Asociativna dimenzioniranja, tolerance in knjižnice simbolov izpopolnijo funkcionalnost. Kosovni seznami se ustvarijo samodejno. Iz HASCO kataloga priklicani sestavni deli vsebujejo vse potrebne informacije.
Uporabniku prijazno razširitev VISI HASCO je mogoče brezplačno prenesti. Ta razširitev skupaj z modulom za normalije HASCO predstavlja hitro in preprosto rešitev konstruiranja in izračuna na področju izdelovanja orodij in kalupov.
Proizvajalec normalij HASCO in podjetje MECADAT AG omogočata s svojim sistemom učinkovito konstruiranje orodij za brizgalno litje.
O podjetju MEACADAT AG – distributer VISI:
Podjetje MECADAT AG je uradni distributer programske opreme VISI CAD/CAM za Nemčijo, Avstrijo, Švico in Poljsko. Podjetje MECADAT že več kot 25 let razvija rešitve na področju CAD/CAM za izdelovanje orodij in kalupov. Dve lokaciji v Nemčiji v sodelovanju z več prodajnimi partnerji oskrbujeta več kot 1500 strank. Servisni specialisti podjetja MECADAT nudijo uporabnikom VISI individualno, praktično naravnano podporo.