HASCO Portal | Hot runner smal parts
Kliknite za odpiranje / zapiranje Kliknite za odpiranje / zapiranje
Izdelki
Izdelki
K-standardi
P-standardi
Z-standardi
Vroči kanal
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 515
Dogovor za sestanek Mail to
hotrunner@hasco.com
Povpraševanje Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_kleinteile_light.jpg

Majhni deli

Veliko umetnih mas se toplotno poškoduje, če so predolgo v stanju taline. Zato mora biti ta čas čim krajši.
Pri majhnih težah polnjenja ustrezno prilagodimo premer pretočnega kanala, da zmanjšamo prostornino taline
v razdelilniku. Za majhne dele ponujamo naslednje sisteme vročih kanalov:

 
  • Ozke šobe z majhnim premerom kanala za pretok mase, ki znaša 3,5 mm
  • Kompaktne sisteme vročih kanalov z majhnim razmakom med šobami > 22 mm
  • Sisteme igličnih zapiral s ploščnim pogonom za ozke razmake med gnezdi

S simulacijsko programsko opremo najdejo naši tehniki za umetne mase najboljše ravnotežje med časom zadrževanja, izgubo tlaka in strižnimi silami za vašo vrsto uporabe.
 
Case Studies
2_sensorik.jpg
Industrija pohištva
Zahteve: Highly aesthetic requirements, low-shear processing and homogenous temperature control.
Zahteve: Zelo nizka teža vbrizga, najmanjši razmiki med gnezdi, prilagojeni kanali za maso, kratki časi zadrževanja in optimalni potek temperature
Izdelek: Ohišje senzorja
Umetna masa:  PA66 ojačan
Vbrizgavanje:  neposredno
Teža delov:  0,2 g

2_moebelindustrie.jpg
Industrija pohištva
Zahteve: Prilagojeni, zelo majhni kanali za maso, minimalne vgradne mere, kratki časi zadrževanja in optimalen potek temperature
Rešitev: popolnoma uravnotežen 64-kratni vročekanalni razdelilni blok s šobami Techni Shot kot kompletna vroča stran
Izdelek:  Moznik
Umetna masa:  PA 6 (najlon 6)
Vbrizgavanje:  neposredno
Teža delov: 0,55 g