H107930/d1xd2xl1 | Nålventilstillbehör | Nålventilsteknik | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H107930/d1xd2xl1

Nålstyrning

H107930/d1xd2xl1

52 HRC
1.2343

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

sw1 d4 d3 d1 d2 l1 Produkt CAD-data
8 5,5 M7x1 2 7 20 H107930/2x7x20
11 8,5 M10x1 2 10 21 H107930/2x10x21
11 8,5 M10x1 2,5 10 21 H107930/2,5x10x21
11 8,5 M10x1 3 10 21 H107930/3x10x21
11 10 M12x1,25 4 10 21 H107930/4x10x21
14 12 M14x1,5 6 20 21 H107930/6x12x21