H107910/d2xd1xH1xl1
Nålventil
H107910/d2xd1xH1xl1
max. 150 °C
max. 8 bar
Val av produkt/utförande
Pos3 |
Pos2 |
F2 |
F1 |
r1 |
s1 |
l4 |
l3 |
l2 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
H1 |
l1 |
Produkt |
CAD-data |
H107930/2x10x21 |
H107931/31x10x10 |
601 |
601 |
2,2 |
46 |
23,5 |
0,2 |
27,3 |
45 |
41 |
18 |
18 |
2 |
40 |
8 |
300 |
H107910/2x40x8x300
|
|
H107930/2,5x10x21 |
H107931/31x10x10 |
601 |
601 |
2,2 |
46 |
23,5 |
0,2 |
27,3 |
45 |
41 |
18 |
18 |
2,5 |
40 |
8 |
300 |
H107910/2,5x40x8x300
|
|
H107930/3x10x21 |
H107931/31x10x10 |
684 |
684 |
2,2 |
46 |
25,5 |
0,2 |
27,3 |
49 |
45 |
22 |
22 |
3 |
44 |
8 |
400 |
H107910/3x44x8x400
|
|
H107930/4x10x21 |
H107931/31x10x10 |
1146 |
1146 |
2,2 |
46 |
30,5 |
0,2 |
27,3 |
60 |
55 |
22 |
22 |
4 |
54 |
8 |
400 |
H107910/4x54x8x400
|
|
H107930/6x12x21 |
H107931/40x12x10 |
2073 |
2073 |
2,9 |
66 |
40 |
0,5 |
39,3 |
78 |
73 |
28 |
28 |
6 |
72 |
12 |
450 |
H107910/6x72x12x450
|
|