H33225/d1xd2 | Dystillbehör/reservdelar | Techni Shot | Varmkanaldysor | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H33225/d1xd2

Melt chamber, long

H33225/d1xd2

50 + 2 HRC
1.2343

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

d1 d2 Produkt
25 1,4 H33225/25x1,4
32 1,6 H33225/32x1,6
40 1,9 H33225/40x1,9
40 2,4 H33225/40x2,4
50 2,2 H33225/50x2,2
Alla produkter i kategorin - d1
H33225/d1xd2
H33225/...
Melt chamber, long