H1052/4/d1xh1 | Varmkanaltillbehör | Varmkanalsystem | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H1052/4/d1xh1

Distansbricka, for centering

H1052/4/d1xh1

3.7165
7,12 W/mK

Val av produkt/utförande

d3 d2 Typ d1 h1 Produkt
6,2 12 4 20 5 H1052/4/20x5
8,2 14 4 25 5 H1052/4/25x5
12,2 14 4 25 5
H1052/4/25x5x12,2
8,2 14 4 25 10 H1052/4/25x10
12,2 14 4 25 10
H1052/4/25x10x12,2