H1055/5/d1xl1xd2 | Varmkanaltillbehör | Varmkanalsystem | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H1055/5/d1xl1xd2

Inloppsbussning,koniskt hål, Distributor bushing, tapered bore

H1055/5/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Val av produkt/utförande

w1 t1 d3 Typ d1 l1 d2 Produkt CAD-data
1,75 6,9 5 5 M24x1,5 56 8 H1055/5/24x56x8