H1134/d1xl1xP | Varmkanaltillbehör | Varmkanalsystem | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H1134/d1xl1xP

Bandelement, med temperaturgivare

H1134/d1xl1xP

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

l2 h1 d2 d1 l1 P Produkt CAD-data
12,5 26 32 25 30 100 H1134/25x30x100
12,5 26 37 30 25 120 H1134/30x25x120
17 26 37 30 40 200 H1134/30x40x200
17 26 37 30 50 250 H1134/30x50x250
17 29 42 35 40 240 H1134/35x40x240
17 29 42 35 50 300 H1134/35x50x300
Tillhörande produkter
Alternativ Alternativ: H1133/d1xl1xP
H1133/d1xl1xP
Bandelement