H5050/d1xl1xb1 | Varmkanaltillbehör | Varmkanalsystem | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H5050/d1xl1xb1

Filterinsats

H5050/d1xl1xb1

46 HRC
1.2343

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

A n2 n1 l2 d2 d1 l1 b1 Produkt
155 6 12 37 7,2 14 45 0,35 H5050/14x45x0,35
189 6 12 35 12 20 45 0,45 H5050/20x45x0,45
266 7 14 38 17 25 50 0,5 H5050/25x50x0,5