K5100/b1xl1xs1/Mat | Formställ 75x75 | Formsystem | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
K5100/b1xl1xs1/Mat

Formplatta, oborrad

K5100/b1xl1xs1/Mat

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

b1 l1 s1 Mat Produkt CAD-data
75 120 41 1.2083 K5100/075x120x41/1.2083
75 120 41 1.2085 K5100/075x120x41/1.2085
75 120 41 1.2343 K5100/075x120x41/1.2343
75 120 50 1.2083 K5100/075x120x50/1.2083
75 120 50 1.2085 K5100/075x120x50/1.2085
75 120 50 1.2343 K5100/075x120x50/1.2343
75 120 60 1.2083 K5100/075x120x60/1.2083
75 120 60 1.2085 K5100/075x120x60/1.2085
75 120 60 1.2343 K5100/075x120x60/1.2343