K3520/b1xl1xs1/Mat
Insats, fast sida
Val av produkt/utförande
t1 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Produkt |
CAD-data |
6,9 |
103 |
123 |
38 |
170 |
149 |
11 |
M8 |
140 |
200 |
32 |
1.2767 |
K3520/140x200x32/1.2767
|
|
6,9 |
103 |
123 |
38 |
170 |
149 |
11 |
M8 |
140 |
200 |
32 |
3.4365 |
K3520/140x200x32/3.4365
|
|
14,9 |
103 |
123 |
38 |
170 |
149 |
11 |
M8 |
140 |
200 |
40 |
1.2767 |
K3520/140x200x40/1.2767
|
|
14,9 |
103 |
123 |
38 |
170 |
149 |
11 |
M8 |
140 |
200 |
40 |
3.4365 |
K3520/140x200x40/3.4365
|
|
24,9 |
103 |
123 |
38 |
170 |
149 |
11 |
M8 |
140 |
200 |
50 |
1.2767 |
K3520/140x200x50/1.2767
|
|
24,9 |
103 |
123 |
38 |
170 |
149 |
11 |
M8 |
140 |
200 |
50 |
3.4365 |
K3520/140x200x50/3.4365
|
|
9 |
135 |
159 |
63 |
268 |
244 |
15 |
M10 |
180 |
300 |
50 |
1.2767 |
K3520/180x300x50/1.2767
|
|
9 |
135 |
159 |
63 |
268 |
244 |
15 |
M10 |
180 |
300 |
50 |
3.4365 |
K3520/180x300x50/3.4365
|
|
22 |
135 |
159 |
63 |
268 |
244 |
15 |
M10 |
180 |
300 |
63 |
1.2767 |
K3520/180x300x63/1.2767
|
|
22 |
135 |
159 |
63 |
268 |
244 |
15 |
M10 |
180 |
300 |
63 |
3.4365 |
K3520/180x300x63/3.4365
|
|