K2501/190x246xs1
Backverktyg, avstrykare
Val av produkt/utförande
Pos14 |
Pos13 |
Pos12 |
Pos11 |
Pos9 |
t1 |
s2 |
b1 |
l1 |
s1 |
Produkt |
CAD-data |
Z31/6x50 |
Z31/10x25 |
Z1000W/66/18 |
Z1000W/66/20 |
Z010/18x150 |
23 |
66 |
190 |
246 |
25 |
K2501/190x246x25
|
|
Z31/6x50 |
Z31/10x25 |
Z1000W/66/18 |
Z1000W/66/20 |
Z010/18x150 |
30 |
66 |
190 |
246 |
32 |
K2501/190x246x32
|
|
Z31/6x50 |
Z31/10x35 |
Z1000W/76/18 |
Z1000W/76/20 |
Z010/18x150 |
38 |
76 |
190 |
246 |
40 |
K2501/190x246x40
|
|
Z31/6x55 |
Z31/10x25 |
Z1000W/86/18 |
Z1000W/86/20 |
Z010/18x170 |
48 |
86 |
190 |
246 |
50 |
K2501/190x246x50
|
|
Z31/6x55 |
Z31/10x35 |
Z1000W/96/18 |
Z1000W/96/20 |
Z010/18x170 |
61 |
96 |
190 |
246 |
63 |
K2501/190x246x63
|
|
The dimensions of K2500/... are compatible with the HASCO K programme.