K252/b1xl1xs1/Mat
Formplatta, med arbetsmån
Val av produkt/utförande
t4 |
t3 |
t2 |
b3 |
b2 |
l3 |
l2 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Produkt |
CAD-data |
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
1.2085 |
K252/246x296x17/1.2085
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
1.2311 |
K252/246x296x17/1.2311
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
1.2312 |
K252/246x296x17/1.2312
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
1.2767 |
K252/246x296x17/1.2767
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
Toolox33 |
K252/246x296x17/Toolox33
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2083 |
K252/246x296x22/1.2083
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2085 |
K252/246x296x22/1.2085
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2311 |
K252/246x296x22/1.2311
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2312 |
K252/246x296x22/1.2312
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2343 |
K252/246x296x22/1.2343
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2767 |
K252/246x296x22/1.2767
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
Toolox33 |
K252/246x296x22/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2083 |
K252/246x296x27/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2085 |
K252/246x296x27/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2311 |
K252/246x296x27/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2312 |
K252/246x296x27/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2343 |
K252/246x296x27/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2343ESU |
K252/246x296x27/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2767 |
K252/246x296x27/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
Toolox33 |
K252/246x296x27/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2083 |
K252/246x296x36/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2085 |
K252/246x296x36/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2311 |
K252/246x296x36/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2312 |
K252/246x296x36/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2343 |
K252/246x296x36/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2343ESU |
K252/246x296x36/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2767 |
K252/246x296x36/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
Toolox33 |
K252/246x296x36/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2083 |
K252/246x296x46/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2085 |
K252/246x296x46/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2311 |
K252/246x296x46/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2312 |
K252/246x296x46/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2343 |
K252/246x296x46/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2343ESU |
K252/246x296x46/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2767 |
K252/246x296x46/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
Toolox33 |
K252/246x296x46/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2083 |
K252/246x296x56/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2085 |
K252/246x296x56/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2311 |
K252/246x296x56/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2312 |
K252/246x296x56/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2343 |
K252/246x296x56/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2343ESU |
K252/246x296x56/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2767 |
K252/246x296x56/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
Toolox33 |
K252/246x296x56/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2083 |
K252/246x296x66/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2085 |
K252/246x296x66/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2311 |
K252/246x296x66/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2312 |
K252/246x296x66/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2343 |
K252/246x296x66/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2343ESU |
K252/246x296x66/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2767 |
K252/246x296x66/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
Toolox33 |
K252/246x296x66/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2083 |
K252/246x296x76/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2085 |
K252/246x296x76/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2311 |
K252/246x296x76/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2312 |
K252/246x296x76/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2343 |
K252/246x296x76/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2343ESU |
K252/246x296x76/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2767 |
K252/246x296x76/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
Toolox33 |
K252/246x296x76/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2083 |
K252/246x296x86/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2085 |
K252/246x296x86/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2311 |
K252/246x296x86/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2312 |
K252/246x296x86/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2343 |
K252/246x296x86/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2343ESU |
K252/246x296x86/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2767 |
K252/246x296x86/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
Toolox33 |
K252/246x296x86/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2083 |
K252/246x296x96/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2085 |
K252/246x296x96/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2311 |
K252/246x296x96/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2312 |
K252/246x296x96/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2343 |
K252/246x296x96/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2343ESU |
K252/246x296x96/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2767 |
K252/246x296x96/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
Toolox33 |
K252/246x296x96/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2083 |
K252/246x296x116/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2085 |
K252/246x296x116/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2311 |
K252/246x296x116/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2312 |
K252/246x296x116/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2343 |
K252/246x296x116/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2343ESU |
K252/246x296x116/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2767 |
K252/246x296x116/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
Toolox33 |
K252/246x296x116/Toolox33
|
|
b1 |
l1 |
s1 |
1.1730 |
1.2083 |
1.2085 |
1.2099HASCO.M |
1.2162 |
1.2311 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343ESU |
1.2379 |
1.2436 |
1.2767 |
Toolox33 |
246
|
296
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Specialproduktion
Alla produkter i kategorin - Plattor
K10/...
Fästplatta, urtag för centrerring
K10C/...
Fästplatta, urtag för centrerring
K11/...
Fästplatta, overhanging in lateral direction
K11C/...
Fästplatta, urtag för centrerring
K12/...
Fästplatta, urtag för centrerring
K13/...
Fästplatta, overhanging in long
K15/...
Fästplatta, with recess for locating ring flu...
K16/...
Fästplatta, flush
K252/...
Formplatta, med arbetsmån
K42/...
Linjal, bred version
K45/...
Linjal, tvärgående
KR25/...
Formplatta, with pocket