K42/b1xl1xs1/Mat
Linjal, bred version
Val av produkt/utförande
b5 |
b4 |
b3 |
b2 |
l3 |
l2 |
d4 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Produkt |
CAD-data |
58 |
130 |
200 |
200 |
186 |
244 |
14 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.1730 |
K42/246x296x46/1.1730
|
|
58 |
130 |
200 |
200 |
186 |
244 |
14 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.1730 |
K42/246x296x56/1.1730
|
|
58 |
130 |
200 |
200 |
186 |
244 |
14 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.1730 |
K42/246x296x66/1.1730
|
|
58 |
130 |
200 |
200 |
186 |
244 |
14 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.1730 |
K42/246x296x76/1.1730
|
|
58 |
130 |
200 |
200 |
186 |
244 |
14 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.1730 |
K42/246x296x86/1.1730
|
|
58 |
130 |
200 |
200 |
186 |
244 |
14 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.1730 |
K42/246x296x96/1.1730
|
|
58 |
130 |
200 |
200 |
186 |
244 |
14 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.1730 |
K42/246x296x116/1.1730
|
|
b1 |
l1 |
s1 |
1.1730 |
1.2083 |
1.2085 |
1.2099HASCO.M |
1.2162 |
1.2311 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343ESU |
1.2379 |
1.2436 |
1.2767 |
Toolox33 |
246
|
296
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Specialproduktion
The new wide risers K 42 /... with the associated ejector plates K 62 /... and K 72 /... constitute an addition to the proven HASCO standard mould base range.
Alla produkter i kategorin - Plattor
K10/...
Fästplatta, urtag för centrerring
K10C/...
Fästplatta, urtag för centrerring
K11/...
Fästplatta, overhanging in lateral direction
K11C/...
Fästplatta, urtag för centrerring
K12/...
Fästplatta, urtag för centrerring
K13/...
Fästplatta, overhanging in long
K15/...
Fästplatta, with recess for locating ring flu...
K16/...
Fästplatta, flush
K252/...
Formplatta, med arbetsmån
K42/...
Linjal, bred version
K45/...
Linjal, tvärgående
KR25/...
Formplatta, with pocket