Z562/d3 | Brickor | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z562/d3

Bricka

Z562/d3

1.0501
DIN 6340
1200-1400 N/mm²

Val av produkt/utförande

s1 d2 d1 d3 Produkt CAD-data
3 17 6,4 6 Z562/6
4 23 8,4 8 Z562/8
4 28 10,5 10 Z562/10
5 35 13 12 Z562/12
5 40 15 14 Z562/14
6 45 17 16 Z562/16
6 45 19 18 Z562/18
6 50 21 20 Z562/20
8 50 23 22 Z562/22
8 60 25 24 Z562/24
mer