Z7520/d1xh1 | Centreringsringar | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
Klicka för att öppna/stänga Klicka för att öppna/stänga
Produkter
Produkter
K-standard
P-standard
Z-standard
Hetkanal
Kontakt
Boka tid
Sociala medier
Varukorg

Logga in för att använda den här funktionen.

Har du inget användarkonto?Registrera dig nu!

Produktflöde

Logga in för att använda den här funktionen.

Har du inget användarkonto?Registrera dig nu!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z7520/d1xh1

Centreringsring, utan hål

Z7520/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

Typ h2 s1 d1 h1 Produkt CAD-data
1 7 3 80 11 Z7520/80x11

The HASCO locating ring range with the new variants Z7511/... and Z7516/... plus the extensive additions to the Z7520/... and Z7525/... product groups permit the precise centring

and reliable guidance of moulds when they are clamped onto the injection
moulding machine. In addition to the 4 mm location depth, an 8 mm version has been added to
the range for all variants.

  •  Precise mould clamping
  •  Secure location on the machine platen with 8 mm guide depth
  •  Extended guide prevents wobbling and tilting
  •  Inside diameter 26 and 36 mm
  •  Flexible adaptation options
  •  Mounting holes for secure flattightening of the locating ring
  •  Compatible with HASCO sprue bushings and thermal insulating sheet