Z25/d1xl1 | Cylinderpinnar | Fästelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z25/d1xl1

Cylinderpinne

Z25/d1xl1

DIN EN ISO 8734 (DIN 6325)

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

d1 l1 Produkt CAD-data
1,5 6 Z25/1,5x6
1,5 8 Z25/1,5x8
1,5 10 Z25/1,5x10
1,5 12 Z25/1,5x12
1,5 14 Z25/1,5x14
1,5 16 Z25/1,5x16