Z31/d1xl1 | Skruvar | Fästelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z31/d1xl1

Insexskruv

Z31/d1xl1

1200 N/mm²
DIN EN ISO 4762 (DIN 912)

Val av produkt/utförande

sw1 k1 l2 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
1,5 2 4,8 3,8 M2 6 Z31/2x6
1,5 2 6,8 3,8 M2 8 Z31/2x8
1,5 2 8,8 3,8 M2 10 Z31/2x10
1,5 2 10,8 3,8 M2 12 Z31/2x12
1,5 2 14,8 3,8 M2 16 Z31/2x16
1,5 2 18,8 3,8 M2 20 Z31/2x20