Z32/d1xl1 | Skruvar | Fästelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z32/d1xl1

Insexskruv, låg skalle

Z32/d1xl1

DIN 7984
800 N/mm²

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

sw1 k1 l2 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
2,5 2,8 5,9 7 M4 8 Z32/4x8
2,5 2,8 7,9 7 M4 10 Z32/4x10
2,5 2,8 9,9 7 M4 12 Z32/4x12
2,5 2,8 13,9 7 M4 16 Z32/4x16
2,5 2,8 15,9 7 M4 18 Z32/4x18
2,5 2,8 17,9 7 M4 20 Z32/4x20
2,5 2,8 14 7 M4 25 Z32/4x25
2,5 2,8 14 7 M4 30 Z32/4x30
2,5 2,8 14 7 M4 35 Z32/4x35
2,5 2,8 14 7 M4 40 Z32/4x40
mer