Z330/d1xl1 | Skruvar | Fästelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z330/d1xl1

Försänkt skruv, Torx®

Z330/d1xl1

DIN ISO 14581
800 N/mm²

Val av produkt/utförande

sw1 k1 t1 l2 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
T10 1,7 0,8 2,8 6,7 M3 6 Z330/3x6
T10 1,7 0,8 4,8 6,7 M3 8 Z330/3x8
T10 1,7 0,8 6,8 6,7 M3 10 Z330/3x10
T10 1,7 0,8 8,8 6,7 M3 12 Z330/3x12
T20 2,3 0,95 3,6 8 M4 8 Z330/4x8
T20 2,3 0,95 5,6 8 M4 10 Z330/4x10
T20 2,3 0,95 7,6 8 M4 12 Z330/4x12
T20 2,3 0,95 11,6 8 M4 16 Z330/4x16
T20 2,3 0,95 15,6 8 M4 20 Z330/4x20
T25 2,8 1,1 2,8 10 M5 8 Z330/5x8
mer