Z33/d1xl1 | Skruvar | Fästelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z33/d1xl1

Insexskruv, with hexagon socket

Z33/d1xl1

DIN 7991
800 N/mm²

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

sw1 k1 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
2 1,7 6 M3 8
Z33/3x8
2 1,7 6 M3 10
Z33/3x10
2 1,7 6 M3 12
Z33/3x12
2 1,7 6 M3 16
Z33/3x16
2 1,7 6 M3 20
Z33/3x20