Z35/d1xl1 | Stoppskruvar | Fästelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z35/d1xl1

stoppskruv med sexkantshål, with hexagon socket

Z35/d1xl1

DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)
min. 1455 N/mm²

Val av produkt/utförande

sw1 f1 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
1,5 0,25 2 M3 6 Z35/3x6
1,5 0,25 2 M3 8 Z35/3x8