Z361/d1xl1 | Fjädrande tryckstift | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z361/d1xl1

Fjädrande kulstopp, spårskruv med cylindrisk skalle

Z361/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
27,6 18 1,2 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z361/8x16
55 35 2 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z361/12x22