Z121/b1xl1xs1xd1 | Isoleringsplattor | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z121/b1xl1xs1xd1

Isoleringsplatta, rectangular, with hole

Z121/b1xl1xs1xd1

max. 230 °C
Konstharts / Glasfiber

Val av produkt/utförande

b1 l1 s1 d1 Produkt CAD-data
95 95 3 22 Z121/095x095x3x22
95 95 5 22 Z121/095x095x5x22
100 130 3 22 Z121/100x130x3x22
100 130 5 22 Z121/100x130x5x22
156 156 3 90 Z121/156x156x3x90
156 156 5 90 Z121/156x156x5x90
156 196 3 90 Z121/156x196x3x90
156 196 5 90 Z121/156x196x5x90
156 246 3 90 Z121/156x246x3x90
156 246 5 90 Z121/156x246x5x90
mer