Z701/d1xsw1xl1 | Lyftenheter | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z701/d1xsw1xl1

Distansblock

Z701/d1xsw1xl1

1.0501
900 N/mm²

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

t1 l2 d1 sw1 l1 Produkt CAD-data
27 15 M8 19 50 Z701/8x19x50
27 15 M10 22 50 Z701/10x22x50
32 20 M16 27 50 Z701/16x27x50