Z4801/l1xb1 | Märkningsenheter | Märkelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z4801/l1xb1

Utbytbar märkinsats, fyrkantig

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

r1 l1 b1 Produkt CAD-data
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25