Z4810/d1 | Märkningsenheter | Märkelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z4810/d1

Märkenhet, rund

Val av produkt/utförande

h1 a1 l2 d2 d1 Produkt CAD-data
16,5 4,4 4,8 M3 18 Z4810/18
18,5 7,6 7 M4 25 Z4810/25
20 6,1 10 M4 35 Z4810/35