Z484/d1 | Pilinsatser | Märkelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z484/d1

Pilmarkerad insats

Z484/d1

58 HRC
1.4112

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

t2 l1 d2 d1 Produkt
0,5 14 3,5 6 Z484/6
0,6 17 4,5 8 Z484/8
0,9 22 6,5 12 Z484/12
0,9 27 9 16 Z484/16
0,9 36 10,5 20 Z484/20