Z48716/d1xYY | Pilinsatser | Märkelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48716/d1xYY

År och pilmarkerad insats, Year

Z48716/d1xYY

58 HRC
1.4112

Val av produkt/utförande

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Produkt
1 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48716/2,6x20
1 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21
Z48716/2,6x21