Z7412/b1xh1xl1 | Spännelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z7412/b1xh1xl1

Distansblock

Z7412/b1xh1xl1

3.4365
500-530 N/mm²

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

sw1 b2 d1 b1 h1 l1 Produkt CAD-data
8 45 M12 14 120 80 Z7412/14x120x80
8 45 M12 14 120 125 Z7412/14x120x125
10 60 M16 18 130 80 Z7412/18x130x80
10 60 M16 18 130 125 Z7412/18x130x125
12 70 M20 22 180 100 Z7412/22x180x100
12 70 M20 22 180 180 Z7412/22x180x180