Z763/d1xl1 | Spännelement | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z763/d1xl1

Excenterbult

Z763/d1xl1

52 HRC
1.2718

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

sw1 l3 l2 d4 d3 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
17 20 66 12 20 13 14 113 Z763/14x113
17 20 86 12 20 13 14 133 Z763/14x133
19 24 109 14 22 15 16 164 Z763/16x164
19 24 134 14 22 15 16 189 Z763/16x189