Z571/d1xh1 | Stödkutsar | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z571/d1xh1

Stödkuts, med genomgående hål, with clearance hole

Z571/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

t1 d3 d2 d1 h1 Produkt CAD-data
6,4 11 6,6 25 36 Z571/25x36
6,4 11 6,6 25 46 Z571/25x46
6,4 11 6,6 25 56 Z571/25x56
6,4 11 6,6 25 66 Z571/25x66
6,4 11 6,6 25 76 Z571/25x76
6,4 11 6,6 25 86 Z571/25x86