Z58/d1xl1 | Stödkutsar | Allmänna verktygsdelar | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z58/d1xl1

Stödkuts, with guiding diameter

Z58/d1xl1

58 HRC
1.7131

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

h1 t1 d4 d3 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
7 9 15 9 14 24 46 Z58/24x46
7 9 15 9 14 24 56 Z58/24x56
7 9 15 9 14 24 66 Z58/24x66
7 9 15 9 14 24 76 Z58/24x76
7 9 15 9 14 24 96 Z58/24x96
9 11 18 11 18 36 46 Z58/36x46
9 11 18 11 18 36 56 Z58/36x56
9 11 18 11 18 36 66 Z58/36x66
9 11 18 11 18 36 76 Z58/36x76
9 11 18 11 18 36 86 Z58/36x86
mer