Z1560/d1xd2 | Lager | Avgängning | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1560/d1xd2

Koniskt rullager

Val av produkt/utförande

r1 b3 b2 b1 d1 d2 Produkt CAD-data
0,6 15 11,5 15 44 22 Z1560/44x22
1 14 12 15,25 47 20 Z1560/47x20
0,6 15 11,5 15 47 25 Z1560/47x25
1 16 12 16 52 28 Z1560/52x28
1 17 13 17 55 30 Z1560/55x30
1 17 13 17 58 32 Z1560/58x32
1 18 14 18 62 35 Z1560/62x35
1 19 14,5 19 68 40 Z1560/68x40
1 20 15,5 20 75 45 Z1560/75x45
1 20 15,5 20 80 50 Z1560/80x50
mer