Z1562/d1xd2 | Lager | Avgängning | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1562/d1xd2

Spårkullager

Z1562/d1xd2

DIN 625-1

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

r1 b1 d1 d2 Produkt CAD-data
0,3 6 19 6 Z1562/19x6
0,3 6 19 7 Z1562/19x7
0,3 7 22 8 Z1562/22x8
0,3 8 26 9 Z1562/26x9
0,3 8 26 10 Z1562/26x10
0,3 8 28 12 Z1562/28x12
0,3 9 32 15 Z1562/32x15
0,3 10 35 17 Z1562/35x17
0,6 12 42 20 Z1562/42x20
0,6 12 47 25 Z1562/47x25
mer
Tillhörande produkter
Tillhör Tillhör: Z1557/d1xb1xd2xb2
Z1557/d1xb1xd2xb2
Axel

~ 1.7131