Z1564/d1xd2 | Lager | Avgängning | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1564/d1xd2

Nål-axial-kullager

Z1564/d1xd2

DIN 5429-1

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

r1 b3 b2 b1 d3 d1 d2 Produkt CAD-data
0,3 6,5 9 23 25,2 19 10 Z1564/19x10
0,3 6,5 9 23 27,2 21 12 Z1564/21x12
0,3 6,5 9 23 29,2 24 15 Z1564/24x15
0,3 8 9 25 31,2 26 17 Z1564/26x17
0,3 10,5 10 30 36,2 30 20 Z1564/30x20
0,6 9,5 11 30 43,2 37 25 Z1564/37x25
0,6 9,5 11 30 48,2 42 30 Z1564/42x30
0,6 9 12 30 53,2 47 35 Z1564/47x35
0,6 10 13 32 61,2 52 40 Z1564/52x40
0,6 9 14 32 66,5 58 45 Z1564/58x45
mer