Z1801/h1xb1xl1 | Backenheter | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1801/h1xb1xl1

Backämne

Z1801/h1xb1xl1

54 HRC
1.2343

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

r1 h5 h4 h3 h2 a3 a2 a1 b2 l3 l2 d3 d2 d1 h1 b1 l1 Produkt CAD-data
1,5 8,4 5,5 1,5 4 25,45 10 15 31 15,1 5 4 M4 11 12 25 40 Z1801/12x25x40
1,5 8,4 5,5 1,5 4 24,45 10 20 46 15,1 5 4 M4 13 12 40 40 Z1801/12x40x40
1,5 8,4 5,5 1,5 4 24,45 10 30 69 15,1 5 4 M4 13 12 63 40 Z1801/12x63x40
1,5 9,9 6 1,5 4 28 10 15 31 15,1 5,5 4 M4 13 16 25 45 Z1801/16x25x45
1,5 9,9 6 1,5 4 28 10 20 46 15,1 5,5 4 M4 13 16 40 45 Z1801/16x40x45
1,5 9,9 6 1,5 4 27 10 30 69 15,1 5,5 4 M4 15 16 63 45 Z1801/16x63x45
2 13,4 9 2 5 31,7 13 20 46 18,1 8 4 M4 13 20 40 50 Z1801/20x40x50
2 13,4 9 2 5 31,7 13 30 69 18,1 8 4 M4 13 20 63 50 Z1801/20x63x50
2 13,4 9 2 5 30,7 13 40 86 18,1 8 4 M4 15 20 80 50 Z1801/20x80x50
2 15,9 10 2 5 33,45 16 20 46 22,1 10 4 M5 15 25 40 55 Z1801/25x40x55
mer