Z1811/d1 | Backenheter | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1811/d1

Backenhet

Z1811/d1

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

r1 h2 h1 t3 t2 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l3 l2 l1 d2 d1 Produkt CAD-data
5 25 20 8,5 10 12 13,5 30 32 20 40 23 27 50 M5 10 Z1811/10
6 35 28 12,5 12 14 17,5 50 39 25 48 35 35 70 M6 14 Z1811/14