Z18130/b1xl1/Mat | Backenheter | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z18130/b1xl1/Mat

Skruvklämma, monuted on slide unit

Z18130/b1xl1/Mat

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

h2 h1 t1 a2 a1 l2 d3 d2 d1 b1 l1 Mat Produkt CAD-data
8 22 4,6 5,5 13 17,8 4 4,5 8 16 12 1.2343ESU Z18130/16x12/1.2343ESU
8 22 4,6 5,5 13 17,8 4 4,5 8 16 12 Toolox33 Z18130/16x12/Toolox33
8 22 4,6 5,5 13 17,8 4 4,5 8 16 12 Toolox44 Z18130/16x12/Toolox44
10 30 6,6 7 16 19,8 5 6,6 11 25 16 1.2343ESU Z18130/25x16/1.2343ESU
10 30 6,6 7 16 19,8 5 6,6 11 25 16 Toolox33 Z18130/25x16/Toolox33
10 30 6,6 7 16 19,8 5 6,6 11 25 16 Toolox44 Z18130/25x16/Toolox44
Tillhörande produkter
Beroende Beroende: Z1813/a1xb1xh1
Z1813/a1xb1xh1
Backenhet