Z1813/a1xb1xh1 | Backenheter | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1813/a1xb1xh1

Backenhet

Z1813/a1xb1xh1

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

r1 h4 h3 h2 t2 t1 a7 a6 a5 a4 a3 a2 b3 b2 l4 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 H1
6 17,5 17 30 8 4,6 13 5,5 28 10 20 11 22 40 18 22,9 35 52 M4 4 M6 4,5 4,6
7 20,5 20 40 10 6,8 16 7 40 15 35 13 30 55 20 26,8 50 68 M6 5 M8 6,6 7
a1 b1 h1 Produkt CAD-data
10 16 22 Z1813/10x16x22
12 25 30 Z1813/12x25x30