Z181/d1xb1xh1 | Backenheter | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z181/d1xb1xh1

Backenhet

Val av produkt/utförande

H h2 t1 a4 a3 a2 a1 b2 l5 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 b1 h1 Produkt CAD-data
5 27 8 10 28,5 18 20 28 8 14,3 22 14 32 9 M5 8 12 16 Z181/8x12x16
6,5 32 10 12 32,5 20 29 32 10 15,3 25 17 40 11 M6 10 16 18 Z181/10x16x18