Z1810/d1 | Backlås | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1810/d1

Backstöd, rectangular

Z1810/d1

53 HRC
1.2842

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

Pos2 h2 h1 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d2 d1 Produkt CAD-data
Z31/4x25 22 36 18 14,2 18 11 28 32 11 8 Z1810/8
Z31/4x30 27 44 22 17,2 20 15 32 40 13 10 Z1810/10
Tillhörande produkter
Beroende Beroende: Z181/d1xb1xh1
Z181/d1xb1xh1
Backenhet