Z1840/h1xb1xd1 | Backlås | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1840/h1xb1xd1

Backstöd, med hållare

Z1840/h1xb1xd1

58 HRC
1.2162

Val av produkt/utförande

Typ r1 h4 h3 h2 t2 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 l2 l1 d5 d4 d3
1 5 8 18 11 5,7 3 32 17 4,5 - - 43 22 50 10 M6 13
2 5 8 18 11 5,7 6 32 16 4,5 16 - 43 22 50 10 M6 17
3 5 8 18 11 5,7 6 32 16 4,5 36 24 43 22 50 10 M6 17
1 5 10 22 15 6,8 6 35 19 7 - - 50 25 60 11 M8 17
2 5 10 22 15 6,8 6 35 19 7 16 - 50 25 60 11 M8 17
3 5 10 22 15 6,8 8 35 18 7 36 24 50 25 60 11 M8 19
2 6 10 22 19 9 6 35 19 10 16 - 54 25 65 15 M10 17
2 6 10 22 19 9 6 35 19 10 24 - 54 25 65 15 M10 17
3 6 10 22 19 9 8 35 18 10 39 25 54 25 65 15 M10 19
1 6 12 26 24 9 8 38 19,5 13 16 - 58 25 71 15 M10 19
h1 b1 d1 Produkt CAD-data
12 22 10 Z1840/12x22x10
12 30 12 Z1840/12x30x12
12 50 12 Z1840/12x50x12
16 22 12 Z1840/16x22x12
16 30 12 Z1840/16x30x12
16 50 14 Z1840/16x50x14
20 30 12 Z1840/20x30x12
20 38 12 Z1840/20x38x12
20 53 14 Z1840/20x53x14
25 30 14 Z1840/25x30x14
mer