Z1752/d1xl1xw1
Kuggstång, helical teeth
Z1752/d1xl1xw1
1.2312
1080 N/mm²
Val av produkt/utförande
h2 |
h1 |
t1 |
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
b1 |
l3 |
d2 |
d1 |
l1 |
w1 |
Produkt |
CAD-data |
15 |
2,5 |
15 |
16 |
29 |
8,48 |
3 |
5 |
16 |
M8 |
16 |
160 |
45 |
Z1752/16x160x45
|
|
15 |
2,5 |
15 |
16 |
37 |
12 |
3 |
5 |
16 |
M8 |
16 |
200 |
30 |
Z1752/16x200x30
|
|
15 |
2,5 |
15 |
16 |
29 |
8,48 |
3 |
5 |
16 |
M8 |
16 |
200 |
45 |
Z1752/16x200x45
|
|
15 |
2,5 |
15 |
16 |
37 |
12 |
3 |
5 |
16 |
M8 |
16 |
250 |
30 |
Z1752/16x250x30
|
|
15 |
2,5 |
15 |
16 |
29 |
8,48 |
3 |
5 |
16 |
M8 |
16 |
250 |
45 |
Z1752/16x250x45
|
|
15 |
2,5 |
15 |
16 |
37 |
12 |
3 |
5 |
16 |
M8 |
16 |
315 |
30 |
Z1752/16x315x30
|
|
22 |
3 |
18 |
20 |
40 |
11,31 |
4 |
8 |
20 |
M12 |
25 |
200 |
45 |
Z1752/25x200x45
|
|
22 |
3 |
18 |
20 |
49 |
16 |
4 |
8 |
20 |
M12 |
25 |
250 |
30 |
Z1752/25x250x30
|
|
22 |
3 |
18 |
20 |
40 |
11,31 |
4 |
8 |
20 |
M12 |
25 |
250 |
45 |
Z1752/25x250x45
|
|
22 |
3 |
18 |
20 |
49 |
16 |
4 |
8 |
20 |
M12 |
25 |
315 |
30 |
Z1752/25x315x30
|
|