Z1755/d1 | Backmekanism | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1755/d1

Hållarblock

Val av produkt/utförande

h1 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Produkt
32 16 11 16 10 23 36 2,2 5 56 36 8 15 9 16 Z1755/16
45 22 15,5 22,5 13 32 54 2 8 80 45 10 20 14 25 Z1755/25