Z1892/d1xh1xmax.F | Backstopp | Backsystem | Avformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
Klicka för att öppna/stänga Klicka för att öppna/stänga
Produkter
Produkter
K-standard
P-standard
Z-standard
Hetkanal
Kontakt
Boka tid
Sociala medier
Varukorg

Logga in för att använda den här funktionen.

Har du inget användarkonto?Registrera dig nu!

Produktflöde

Logga in för att använda den här funktionen.

Har du inget användarkonto?Registrera dig nu!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1892/d1xh1xmax.F

backhållare, rund med rulle

Z1892/d1xh1xmax.F

max.218°C

Logga in
Skapa

Val av produkt/utförande

style Pos3 n3 a1 d2 d1 h1 max.F Produkt CAD-data
green Z1892/16x4,06x1-03 1 3,95 M3 16 4,06 1 Z1892/16x4,06x1
blue Z1892/16x4,06x2-03 1 3,95 M3 16 4,06 2 Z1892/16x4,06x2
red Z1892/16x4,06x4,5-03 1 3,95 M3 16 4,06 4,5 Z1892/16x4,06x4,5
green Z1892/19x12,7x9-03 1 3,8 M4 19 12,7 9 Z1892/19x12,7x9
blue Z1892/19x12,7x13,5-03 1 3,8 M4 19 12,7 13,5 Z1892/19x12,7x13,5
red Z1892/22x19,05x22-03 1 3,8 M4 22 19,05 22 Z1892/22x19,05x22
yellow Z1892/22x19,05x36-03 1 3,8 M4 22 19,05 36 Z1892/22x19,05x36
blue Z1892/28x21,75x18-03 1 5,2 M6 28 21,75 18 Z1892/28x21,75x18
red Z1892/28x21,75x28-03 1 5,2 M6 28 21,75 28 Z1892/28x21,75x28
yellow Z1892/28x21,75x34-03 1 5,2 M6 28 21,75 34 Z1892/28x21,75x34
mer

The round slide retainer Z1892/... and retainer Z1893/... have been extended with an additional size and various spring thicknesses. The slide retainer is noted for its positive and frictional connection, which ensures safe and reliable locking. Through a special low-friction functioning principle, the slide retainer is especially suitable for use in clean-room technology.

  • Holding forces from 1-36 kg
  • No lubrication necessary
  • Suitable for clean rooms
  • Roller bar nitrided with titanium
  • Small mounting dimensions
  • Exchangeable spring with different forces
  • Temperature-resistant to 220°C